chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U2-05505
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Gefahrenbereich
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
P-RKFV 30-0.3/14.5/NPT
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 48,07
Artikel gesamt
€ 48,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren