chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen Hinterwandmontage
BSFD 34-0.5/M18
Bestell-ID-Nr. U2-04321
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 79,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSFD 34-0.5/M18
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
15
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Artikel gesamt
€ 79,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren