chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSF 19-19-0.5/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BSF 19-19-0.5/M20
Bestell-ID-Nr. U2-03022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSF 19-19-0.5/M20
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 117,48
Artikel gesamt
€ 117,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren