chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BKF 19-19-0.5/M20
Bestell-ID-Nr. U2-03021
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BKF 19-19-0.5/M20
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 117,48
Artikel gesamt
€ 117,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren