chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BSF 8-8-0.5/M20
Bestell-ID-Nr. U2-03012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.5
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSF 8-8-0.5/M20
Stecker, M16 x 0,75
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 73,81
Artikel gesamt
€ 73,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren