chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
P-RSFV 63 EX-0.3/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U2-02525
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 59,73
Artikel gesamt
€ 59,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
P-RSFV 63 EX-0.3/14.5/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Gefahrenbereich
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Support kontaktieren