chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FKV 6-0.5/18.25 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKV 6-0.5/18.25
Bestell-ID-Nr. U1130-14
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKV 6-0.5/18.25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,11
Artikel gesamt
€ 33,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren