chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Aktuator- und Sensorflansche Vorderwandmontage
FS 4.5-0.5/18.25
Bestell-ID-Nr. U1115
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.5-0.5/18.25
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,83
Artikel gesamt
€ 16,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren