chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.6-0.5/14.5
Bestell-ID-Nr. U1103-2
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.6-0.5/14.5
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 19,47
Artikel gesamt
€ 19,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren