chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Aktuator- und Sensor Flanschstecker Frontmontage
FS 10-0.5/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U0988-45
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 23,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 10-0.5/14.5/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
10
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
10
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Artikel gesamt
€ 23,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren