chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zuleitung für mehrfach Passiv-Verteiler Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
CSFLV 12-12-1
Bestell-ID-Nr. U0966-14
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 116,16
Artikel gesamt
€ 116,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CSFLV 12-12-1
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Support kontaktieren