chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
DKF 26-25-2
Bestell-ID-Nr. U0951-75
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
DKF 26-25-2
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Einschraubgewinde
PG21
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
26
Steckverbinder A
Kupplung, M27 x 1
Steckverbinder A
M27 x 1
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M27 x 1
Polzahl
26
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG21
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 218,02
Artikel gesamt
€ 218,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren