chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSF 64-6-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CSF 64-6-1
Bestell-ID-Nr. U0948-17
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
14
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 80,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CSF 64-6-1
Artikel gesamt
€ 80,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren