chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKFD 12-2
Bestell-ID-Nr. U0941-82
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 41,03
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFD 12-2
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Artikel gesamt
€ 41,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren