chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKP 4.5-3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKP 4.5-3
Bestell-ID-Nr. U0934-52
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
11/16″-24 UNEF
Leitungslänge (m)
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
11/16″-24 UNEF
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 63,58
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKP 4.5-3
Artikel gesamt
€ 63,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren