chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSFV 106-0.3M/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U0925-06
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 106-0.3M/14.5/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
10
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN
Steckverbinder A
1 1/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN
Polzahl
10
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 69,74
Artikel gesamt
€ 69,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren