chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FSFD 12-0.5
Bestell-ID-Nr. U0910-93
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,56
Artikel gesamt
€ 32,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSFD 12-0.5
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Breite
142
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Höhe
19
Länge
127
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9