chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FS 12-0.5/14.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 12-0.5/14.5
Bestell-ID-Nr. U0910-92
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 12-0.5/14.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,40
Artikel gesamt
€ 26,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren