chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS 4.21-0.3/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.21-0.3/M20
Bestell-ID-Nr. U0900-98
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.21-0.3/M20
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,12
Artikel gesamt
€ 32,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren