chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrieller Einbauflansch Vorderwandmontage
MFSS 3-0.5
Bestell-ID-Nr. U0898-77
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M8 x 0,5
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
MFSS 3-0.5
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 x 0,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 15,95
Artikel gesamt
€ 15,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren