chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKFD 8-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorflansche mit Litzen
FKFD 8-2
Bestell-ID-Nr. U0895-93
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Breite
130
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Höhe
20
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFD 8-2
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,67
Artikel gesamt
€ 32,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren