chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrieller Einbauflansch Vorderwandmontage
MFSS 6-0.2
Bestell-ID-Nr. U0895-72
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 21,23
Artikel gesamt
€ 21,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Breite
208
Einschraubgewinde
M8 × 0.5
Höhe
36
Länge
123
Leitungslänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 × 0.5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
MFSS 6-0.2