chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKFL 19-19-5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CKFL 19-19-5
Bestell-ID-Nr. U0892-84
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CKFL 19-19-5
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 307,34
Artikel gesamt
€ 307,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren