chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS 4.4-1/14.5/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensor Flanschstecker Einbauflansch
FS 4.4-1/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U0890-13
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
1
Litzenlänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.4-1/14.5/NPT
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 15,51
Artikel gesamt
€ 15,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren