chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch Frontmontage
FS 4.4-0.3/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U0887-20
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 14,41
Artikel gesamt
€ 14,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.4-0.3/14.5/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
100
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
Höhe
20
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
M12
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde