chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFV 40-0.2M/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSFV 40-0.2M/NPT
Bestell-ID-Nr. U0881-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 40-0.2M/NPT
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 27,06
Artikel gesamt
€ 27,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren