chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BKFD 14-12-1
Bestell-ID-Nr. U0873-39
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 83,38
Artikel gesamt
€ 83,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BKFD 14-12-1
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Breite
0
Einschraubgewinde
M18 × 0.75
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Polzahl
14
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 × 0.75