chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BSF 19-19-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BSF 19-19-1
Bestell-ID-Nr. U0873-32
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSF 19-19-1
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 90,20
Artikel gesamt
€ 90,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren