chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSF 19-19-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CSF 19-19-0.5
Bestell-ID-Nr. U0873-06
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Breite
90
Einschraubgewinde
Höhe
1
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 112,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CSF 19-19-0.5
Artikel gesamt
€ 112,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren