chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 30-0.5M/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSF 30-0.5M/NPT
Bestell-ID-Nr. U0860-92
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
90
Einschraubgewinde
Höhe
20
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,49
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 30-0.5M/NPT
Artikel gesamt
€ 17,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren