chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Explosionsgefährdeter Bereich, Flanschanschluss Einbauflansch
P-RKFV 40D-0.3/M20
Bestell-ID-Nr. U-86039
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 55,11
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
P-RKFV 40D-0.3/M20
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Gefahrenbereich
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.3
Litzenlänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Artikel gesamt
€ 55,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren