chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FKSDED 441-0.4M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Hinterwandmontage
FKSDED 441-0.4M
Bestell-ID-Nr. U-78887
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
0.4
Leitungsmaterial
TPE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
, gerade
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKSDED 441-0.4M
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, D-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Artikel gesamt
€ 30,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 30,69