chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RKF 36-2M/NPT/S3058
Bestell-ID-Nr. U-77794
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,83
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 36-2M/NPT/S3058
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
2
Litzenlänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Artikel gesamt
€ 16,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren