chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSF 40-2M/M20 W/LN | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSF 40-2M/M20 W/LN
Bestell-ID-Nr. U-75111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 40-2M/M20 W/LN
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 43,78
Artikel gesamt
€ 43,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren