chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Aktuator- und Sensor Flanschstecker Einbauflansch
RSF 40-2M W/LN
Bestell-ID-Nr. U-74469
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 40-2M W/LN
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
2
Litzenlänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 25,74
Artikel gesamt
€ 25,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren