chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKF 34-0.5M/NPT W/LN | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch Einbauflansch
RKF 34-0.5M/NPT W/LN
Bestell-ID-Nr. U-74414
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 52,14
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 34-0.5M/NPT W/LN
Artikel gesamt
€ 52,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren