chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFPV 50-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSFPV 50-2M
Bestell-ID-Nr. U-60037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
100
Einschraubgewinde
M30 × 1.5
Höhe
30
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M30 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 77,33
Artikel gesamt
€ 77,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFPV 50-2M
Support kontaktieren