chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FSV 48-0.1M/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
PROFIBUS-PA Flanschanschluss Einbauflansch
FSV 48-0.1M/M20
Bestell-ID-Nr. U-58881
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
50
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Höhe
10
Länge
80
Leitungslänge (m)
0.1
Litzenlänge (m)
0.1
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 63,91
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSV 48-0.1M/M20
Artikel gesamt
€ 63,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren