chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
HKFMF 4824-3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
HKFMF 4824-3
Bestell-ID-Nr. U-55060
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Leitungslänge (m)
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, M40 x 1,5
Steckverbinder A
M40 x 1,5
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Kupplung
Zulassungen
RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
HKFMF 4824-3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M40 x 1,5
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 215,71
Artikel gesamt
€ 215,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren