chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Einbauflansch
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760
Bestell-ID-Nr. U-52782
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
B-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 28,05
Artikel gesamt
€ 28,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren