chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKFDW 4.5-3
Bestell-ID-Nr. U-51397
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFDW 4.5-3
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
B-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungslänge (m)
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,04
Artikel gesamt
€ 29,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren