chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
GKDF 40-3M/14.5/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U-42223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 1 3/8″-16 UN
Steckverbinder A
1 3/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2237
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 1 3/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 125,29
Artikel gesamt
€ 125,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren