chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS 4.6-0.2/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.6-0.2/M20
Bestell-ID-Nr. U-39539
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.6-0.2/M20
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 30,69
Artikel gesamt
€ 30,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren