chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKDV 4.5-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKDV 4.5-1
Bestell-ID-Nr. U-35509
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKDV 4.5-1
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,00
Artikel gesamt
€ 33,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren