chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BSFD 8-8-0.2
Bestell-ID-Nr. U-35472
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Leitungslänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSFD 8-8-0.2
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 69,63
Artikel gesamt
€ 69,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren