chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188 | TURCK – Your Global Automation Partner
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss Einbauflansch
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188
Bestell-ID-Nr. U-34289
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.5
Litzenlänge (m)
0.1143
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 63,80
Artikel gesamt
€ 63,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren