chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Bestell-ID-Nr. U-34100
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN
Steckverbinder A
1 1/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 56,32
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Artikel gesamt
€ 56,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren