chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 47-0.5M/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
RSF 47-0.5M/NPT
Bestell-ID-Nr. U-33868
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
mit Litze
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, mit Litze
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, mit Litze
Polzahl
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 47-0.5M/NPT
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 14,63
Artikel gesamt
€ 14,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren