chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.4-0.5/M16
Bestell-ID-Nr. U-33114
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.4-0.5/M16
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 27,94
Artikel gesamt
€ 27,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren