chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSF 572-1M/14.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RSF 572-1M/14.5
Bestell-ID-Nr. U-32848
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Flanschstecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Flanschstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 572-1M/14.5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Flanschstecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 33,99
Artikel gesamt
€ 33,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren